Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos de diseño básico

Según la serie y el tamaño, los rodamientos de rodillos a rótula SKF estándares se encuentran disponibles en uno de los siguientes diseños básicos:
  • Los rodamientos con diseño CC tienen dos jaulas estampadas de acero de tipo ventana, un aro interior sin pestañas y un anillo guía libre centrado respecto del aro interior. Los sufijos de designación C o CC indican que se trata de un rodamiento con diseño CC. Los rodamientos grandes con diseño CC y sufijo de designación EC o ECC tienen un diseño interno optimizado que garantiza una mayor capacidad de carga (fig. 1).
  • Los rodamientos con diseño CA tienen una jaula mecanizada de latón de tipo espiga doble, un aro interior con una pestaña de retención en ambos lados y un anillo guía libre centrado respecto del aro interior. Las pestañas del aro interior están diseñadas para mantener los rodillos en su lugar cuando se gira el rodamiento durante las tareas de montaje o mantenimiento. Estas pestañas no están diseñadas para guiar los rodillos ni soportar cargas axiales. El sufijo de designación CA indica que se trata de un rodamiento con diseño CA. Los rodamientos grandes con diseño CA y sufijo de designación ECA tienen un diseño interno optimizado que garantiza una mayor capacidad de carga (fig. 2).
  • Los rodamientos con diseño E tienen dos jaulas estampadas de acero de tipo ventana, un aro interior sin pestañas y un anillo guía libre centrado respecto del aro interior (d ≤65 mm) o respecto de las jaulas (d >65 mm). Tienen una ranura anular y tres orificios de lubricación en el aro exterior. El sufijo de designación E indica que se trata de un rodamiento con diseño E. Todos los rodamientos con diseño E tienen un diseño interno optimizado que garantiza una mayor capacidad de carga (fig. 3).

Ranura anular y orificios de lubricación

Los rodamientos de rodillos a rótula de diseño básico SKF están disponibles con una ranura anular y tres orificios de lubricación en el aro exterior (sufijo de designación W33) o con tres orificios de lubricación en el aro exterior (sufijo de designación W20) (fig. 4). 

  • Los rodamientos con diseño E de SKF (fig. 3) tienen una ranura anular y tres orificios de lubricación como estándar. Esta característica no está identificada en la designación del rodamiento (no tiene un sufijo de designación).
  • Los rodamientos de rodillos a rótula sellados están equipados con una ranura anular y tres orificios de lubricación en el aro exterior, excepto los que tienen el sufijo de designación W.

Jaulas

Las jaulas de los rodamientos de rodillos a rótula SKF son una parte integral del diseño interno del rodamiento. Según el diseño interno, la serie y el tamaño, los rodamientos de rodillos a rótula SKF están equipados con una de las jaulas indicadas en (fig. 1, fig. 2 y fig. 3). Para obtener más información sobre la idoneidad de las jaulas, consulte la sección Jaulas y Materiales de las jaulas.
SKF logo