Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Espacio libre en ambos lados del rodamiento

Consideraciones de diseño

Espacio libre en ambos lados del rodamiento
Para evitar la interferencia entre las piezas giratorias del rodamiento y las piezas fijas de la máquina, se debe proporcionar un espacio libre (Ca) según se indica en la fig. 1. El ancho necesario del espacio libre depende de:
  • la desalineación real;
  • los requisitos de espacio del lubricante
El espacio libre requerido debe corresponder, al menos, a 20 veces el valor mínimo del juego radial interno en el rodamiento antes de montar:
Resaltes para rodamientos sellados
El diámetro del resalte del eje no debe superar el valor da máx (→ tabla de productos), ciertamente en el espacio de 1 a 2 mm más cercano al rodamiento, para evitar interferencias con el sello (fig. 2). Si los rodamientos deben fijarse axialmente sobre el eje mediante una tuerca de fijación, SKF recomienda utilizar una tuerca de fijación KMFE (fig. 3) o montar un anillo distanciador (fig. 4) entre el rodamiento y la arandela de fijación para evitar interferencias con el sello.
Rodamientos sobre manguitos
Los rodamientos de rodillos a rótula con un agujero cónico pueden montarse con:
  • un manguito de fijación sobre ejes planos o escalonados (fig. 5 o fig. 6):
    • Los manguitos de fijación de SKF se entregan completos con un dispositivo de fijación.
    • Utilice conjuntos adecuados de manguitos de fijación SKF para rodamientos sellados (fig. 7) para evitar que el dispositivo de fijación interfiera con el sello (→ tabla de productos). O bien, se puede insertar un anillo distanciador entre el rodamiento y la arandela de fijación.
  • un manguito de desmontaje sobre ejes escalonados (fig. 8)
Para obtener más información sobre los manguitos, consulte Accesorios para rodamientos.
Soportes para rodamientos apropiados
La combinación de un rodamiento de rodillos a rótula, el manguito correspondiente (en caso de que sea necesario) y el soporte del rodamiento SKF correspondiente constituye una solución rentable, intercambiable y confiable que satisface las exigencias de mantenimiento sencillo. La gama completa de soportes de rodamientos SKF se presenta en las tablas siguientes:
  • soportes de pie de dos piezas (tabla 3)
  • soportes enterizos (tabla 4)
  • soportes específicos para cada aplicación (tabla 5)
Para obtener más información, consulte la sección Soportes de rodamientos.
SKF logo