Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sistema de designación

Las designaciones de la mayoría de los rodamientos SKF cumplen con un sistema que puede constar de una designación básica con o sin uno o más prefijos y/o sufijos (→ Sistema de designación básica de rodamientos).
A continuación, se proporcionan un ejemplo y las opciones correspondientes para los rodamientos de rodillos a rótula.
Basic bearing designation system

Ejemplo

24013 CCK30/W33
donde24013 =
CC=
K30 =
W33 =

Opciones correspondientes para los rodamientos de rodillos a rótula


Test Designation 1
Prefijos
BS2-..
Rodamiento, designado por un número de plano
ZE
Rodamiento con característica SensorMount

Test Designation 2
Designación básica
Se indica en la tabla 1
. Cifra con cuatro dígitos: identificación del número de plano

Catalogue image - Test Designation 3
Sufijos: diseño interno
BCRodamiento de ejes principales de turbina eólica con jaula de fundición guiada por rodillos
CA, CAC
Pestañas de retención en el aro interior, anillo guía centrado respecto del aro interior, jaula mecanizada de latón
CC(J), CJ
Aro interior sin pestaña, anillo guía centrado respecto del aro interior, dos jaulas estampadas de acero
CCJA, EJA
Aro interior sin pestaña, anillo guía centrado respecto del camino de rodadura del aro exterior, dos jaulas estampadas de acero
E
Diseño interno optimizado para una mayor capacidad de carga
Series 213, 222 y 223: Aro interior sin pestaña y dos jaulas estampadas de acero. Ranura anular y tres orificios de lubricación en el aro exterior.
d ≤ 65 mm: Anillo guía centrado respecto del aro interior
d > 65 mm: Anillo guía centrado respecto de la jaula

Test Designation 4
Sufijos: diseño externo (sellos, ranura para anillo elástico, etc.)
-CS, -2CS
Sello rozante, de NBR, en uno o ambos lados
-CS2, -2CS2
Sello rozante, de caucho fluorado (fluorocarbon rubber, FKM), en uno o ambos lados
-CS5, -2CS5
Sello rozante, de HNBR, en uno o ambos lados
-RS, -2RS
Sello rozante, de NBR, en uno o ambos lados
-RS5, -2RS5
Sello rozante, de HNBR, en uno o ambos lados
K
Agujero cónico, conicidad de 1:12
K30
Agujero cónico, conicidad de 1:30

Catalogue image - Test Designation 5
Sufijos: diseño de la jaula
F
Jaula mecanizada de acero, centrada respecto del aro interior
FA
Jaula mecanizada de acero, centrada respecto del aro exterior
J
Jaula estampada de acero, centrada respecto del aro interior
JA
Jaula estampada de acero, centrada respecto del aro exterior
MA
Jaula mecanizada de latón, centrada respecto del aro exterior

Test Designation 6.6
Sufijos: materiales, tratamiento térmico
235220
Aro interior cementado con una ranura helicoidal en el agujero
HA3
Aro interior cementado


Sufijos: precisión, juego, precarga, funcionamiento silencioso
C08
Precisión de giro según la clase de tolerancia P5
C083
C08 + C3
C084
C08 + C4
C2
Juego radial interno menor que normal
C3
Juego radial interno mayor que normal
C4
Juego radial interno mayor que C3
C5
Juego radial interno mayor que C4
P5
Precisión dimensional y de giro según la clase de tolerancia P5
P6
Precisión dimensional y de giro según la clase de tolerancia P6
P62
P6 + C2

Test Designation 6.4
Sufijos: conjuntos de rodamientos, rodamientos apareados(n.a.)

Catalogue image - Test Designation 6.3
Sufijos:Estabilización (n.a.)

Test Designation 6.5
Sufijos: lubricación
GEM9
Relleno en un 70 al 100% con grasa LGHB 2 SKF
GLE
Relleno en un 25 al 45% con grasa LGWM 2 SKF
VT143
Relleno en un 25 al 45% con grasa LGEP 2 SKF
VT143B
Relleno en un 45 al 60% con grasa LGEP 2 SKF
VT143C
Relleno en un 70 al 100% con grasa LGEP 2 SKF
W64
Solid Oil
W
Sin ranura anular ni orificios de lubricación en el aro exterior
W20
Tres orificios de lubricación en el aro exterior
W26
Seis orificios de lubricación en el aro interior
W33
Ranura anular y tres orificios de lubricación en el aro exterior
W33X
Ranura anular y seis orificios de lubricación en el aro exterior
W77
Orificios de lubricación W33 taponados
W513
W26 + W33

Catalogue image - Test Designation 6.1
Sufijos: otras versiones
R505Rodamiento para cajas de grasa de ferrocarril
VA405Rodamiento para aplicaciones vibratorias, jaulas estampadas de acero con superficie cementada
VA406Igual que el VA405, pero con un agujero de aro interior cilíndrico recubierto de politetrafluoroetileno (PTFE)
VA991Rodamiento para aplicaciones de velocidad elevada
VE552(E)Aro exterior con tres orificios roscados equidistantes en una de las caras laterales para la colocación del dispositivo de elevación. La letra E indica que los cáncamos apropiados se suministran con el rodamiento.
VE553(E)
Igual que el VE552(E), pero con orificios roscados en ambas caras laterales
VG114
Jaulas estampadas de acero con superficie cementada
VQ424
Precisión de giro mejorada en comparación con el C08
SKF logo