Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Capacidad de carga

La capacidad de carga de los rodamientos de rodillos a rótula de dos piezas es menor en comparación con los rodamientos enterizos. Al estar partida la jaula, se pueden incorporar menos rodillos.
El excesivo giro de la junta también reduce su capacidad de carga. A la hora de calcular la carga dinámica equivalente, esto se tiene en cuenta mediante la aplicación de un factor que describe el tipo de operación, ver <Catalogue text - Equivalent dynamic bearing load - Split SRB>>Carga dinámica equivalente</Catalogue text - Equivalent dynamic bearing load - Split SRB>.
SKF logo