Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Tolerancias de ejes y alojamientos

Para los rodamientos de rodillos a rótula de dos piezas sometidos a cargas y giros alternantes, y a cargas relativamente elevadas (P > 0,12 C) se recomienda que el asiento del eje esté mecanizado según la tolerancia h6. En aplicaciones con una carga más ligera (P < 0,12 C) y una dirección de giro constante, también se aceptan los asientos mecanizados según la tolerancia h7. La tolerancia del asiento normalmente aplicada para los rodamientos montados sobre manguitos de fijación, h9/IT7, puede utilizarse si las cargas son aún más ligeras y las velocidades son bajas.
La tolerancia recomendada para el asiento del agujero del alojamiento es H7. En los convertidores se suelen reemplazar los rodamientos de rodillos a rótula enterizos con rodamientos de rodillos a rótula de dos piezas. En dichos casos, los asientos del eje tienen una tolerancia r7 y los asientos del agujero del alojamiento una tolerancia E7. Los rodamientos de dos piezas de repuesto se fabrican de forma especial con las correspondientes tolerancias de agujero mayores.
SKF logo