Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Velocidades

Las vibraciones causadas por la rodadura excesiva de las juntas de las dos piezas del rodamiento, limitan las velocidades de funcionamiento de éstos en aproximadamente un 50% de las velocidades de referencia de los rodamientos de rodillos a rótula enterizos. Debido a que no es posible dar unos valores orientativos generales, se recomienda contactar con el departamento de ingeniería de aplicaciones de SKF, especialmente si se desea que los rodamientos funcionen a velocidades relativamente altas.
SKF logo