Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Diseños y versiones

Rodamientos de diseño básico

Según la serie y el tamaño, los rodamientos axiales de rodillos a rótula SKF se fabrican con dos diseños básicos. Su jaula forma una unidad con la arandela del eje y los rodillos que no puede desmontarse.

Los rodamientos sin sufijo de designación (p. ej., 29272)

  • están equipados, por norma, con una jaula mecanizada de latón de tipo espiga (fig. 1)

Rodamientos de diseño E (sufijo de designación E)

  • tienen rodillos más grandes y un diseño interno optimizado que logra una mayor capacidad de carga
  • están equipados con una de las siguientes jaulas, según el tamaño del rodamiento:
    • tamaño ≤ 68 → jaula estampada de acero de tipo ventana (fig. 2)
    • tamaño ≥ 72 → jaula metálica mecanizada de tipo espiga (fig. 1)
Jaulas

Las jaulas de los rodamientos axiales de rodillos a rótula SKF son una parte integral del diseño interno del rodamiento. Todos los rodamientos axiales de rodillos a rótula SKF tienen una jaula metálica de gran resistencia. De este modo, pueden tolerar temperaturas elevadas y funcionar con todo tipo de lubricantes.

Para obtener más información sobre la idoneidad de las jaulas, consulte la sección Jaulas.

SKF logo