Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Datos de los rodamientos

Estándares
de las dimensiones
  • rodamientos en unidades métricas: no estandarizados 
  • rodamientos en pulgadas: dimensiones de los conos y las copas de muchos rodamientos en pulgadas → Norma AFBMA 19 (ANSI B3.19);
    la norma ANSI/ABMA 19.2 ha reemplazado a la norma anterior, pero no incluye dimensiones.
Tolerancias

Para obtener
más información
Tolerancias
  • tolerancias dimensionales (excepto para el ancho T): Normal
  • tolerancias geométricas: P5
  • valores: ISO 492 (tabla 1, tabla 2, tabla 3)
Juego
interno


Para obtener
más información
Juego interno del rodamiento
  • los rodamientos son unidades listas para montar con un juego axial interno adaptado a la aplicación real
  • los componentes del rodamiento deben disponerse en el orden indicado y no pueden intercambiarse con componentes de otro rodamiento
  • las designaciones con el sufijo C seguido por un número de tres o cuatro dígitos expresan el valor medio del juego axial interno en μm
    (para conocer los valores de juegos que no aparecen en las tablas de productos, comuníquese con SKF)
Desalineación
admisible

La desalineación incrementa el ruido del rodamiento y reduce su vida útil.

Si es imposible evitar la desalineación, SKF recomienda utilizar rodamientos de diseño TDI (disposición cara a cara). Para obtener información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

SKF logo