Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Desalineación

Las desalineaciones angulares del aro o aros exterior(es) respecto al aro o aros interior(es) de los rodamientos de dos hileras de rodillos cónicos sólo se puede acomodar entre los rodillos y los caminos de rodadura por la fuerza. Esto provoca que el rodamiento tenga que soportar cargas notablemente más altas y deberá evitarse. Si no se pueden anular las desalineaciones y si la aplicación lo permite, se deberán usar rodamientos con una configuración TDI con sus hileras de rodillos dispuestas cara a cara, ya que son menos rígidos que los rodamientos con una configuración TDO.
SKF logo