Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Otros rodamientos con la configuración TDI

Si no encuentra el rodamiento apropiado en las tablas de rodamientos, se recomienda comprobar si se pueden usar componentes estándar de los nuevos rodamientos de cuatro hileras de rodillos cónicos SKF sin aro intermedio, para "crear" un rodamiento a medida. Por ejemplo, de los componentes del rodamiento de cuatro hileras de rodillos cónicos BT4-8004 G/HA1 (<Composition of bearing components xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1003f16.gif">>fig. 1</Composition of bearing components>) es posible combinar
  • 2 copas (aros exteriores) OR-BT4-8004-1/HA2 (1) con
  • 1 cono doble (aro interior con las dos coronas de rodillos cónicos) AJ-BT4-8004 G/HA3 (2)

para formar un rodamiento de dos hileras que tenga las dimensiones d x D x B = 304,800 x 412,648 x 133,350 mm. Puede resultar ventajoso tanto por su precio como por el plazo de entrega.
Esta posibilidad de "crear" un rodamiento a medida, deberá tenerse en cuenta sobre todo si se necesitan rodamientos obturados de dos hileras, aunque para esto se requiera un aro interior especial. No obstante, antes de realizar la selección final, o en caso de duda, contacte con el departamento de ingeniería de aplicaciones de SKF.
SKF logo