Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Datos de los rodamientos

Estándares
de las dimensiones

Not standardized

  • diámetro exterior y diámetro del agujero de muchos rodamientos métricos
    → series de diámetros 9 o 0 (ISO 15)
  • dimensiones de los conos y las copas de muchos rodamientos en pulgadas
    → Norma AFBMA 19 (ANSI B3.19);
    la norma ANSI/ABMA 19.2 ha reemplazado a la norma anterior, pero no incluye dimensiones.
Tolerancias

Para obtener
más información
Tolerancias

Tolerancias dimensionales normales:

  • rodamientos métricos: ISO 492 (tabla 1)
  • rodamientos en pulgadas: Norma ANSI/ABMA 19.2 (tabla 2)
Juego
interno


Para obtener
más información
Juego interno del rodamiento

Rodamientos de diseño básico:

  • suministrados como rodamientos listos para montar con un juego axial interno adaptado a la aplicación real
  • los componentes del rodamiento deben disponerse en el orden indicado y no pueden intercambiarse con componentes de otro rodamiento


Todos los rodamientos SKF Explorer (  Rodamientos SKF Explorer):

  • el valor medio del juego axial interno expresado en μm se identifica mediante el sufijo de designación C seguido por un número de tres o cuatro dígitos
    (para conocer los valores de juegos que no aparecen en las tablas de productos, comuníquese con SKF)
Desalineación
admisible

La desalineación angular entre el aro exterior y el interior produce cargas de momento en el rodamiento. Cualquier desalineación incrementa el ruido del rodamiento y reduce su vida útil.

En caso de que no pueda evitarse la desalineación, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

SKF logo