Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos con la configuración TQI

Los rodamientos del diseño TQI tienen dos hileras de rodillos cónicos emparejadas, con una disposición espalda con espalda (<TQIN design xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1004f06.gif">>fig. 1</TQIN design>). Se usan principalmente cuando se requiere una gran rigidez y cuando se han de soportar momentos de vuelco considerables. Los rodamientos suelen montares con un ajuste de interferencia en los cuellos de los cilindros y por tanto suelen tener un agujero cónico. Los rodamientos también se usan para los rodillos verticales de laminadores universales; en este caso los aros exteriores se montan con un ajuste de interferencia en las ampuesas y los aros interiores tienen un ajuste flojo en su asiento.
Debido a su aplicación limitada, SKF fabrica sólo unos pocos tamaños y diseños. Los diseños descritos a continuación y que se muestran en las tablas de rodamientos pertenecen a la gama estándar fabricada por SKF.

Diseño TQIN

Rodamiento con dos aros interiores de una hilera y un aro interior de dos hileras montado con las coronas de rodillos cónicos. Jaulas de acero de tipo ventana y cuatro aros exteriores de una hilera (<TQIN design xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1004f06.gif">>fig. 2</TQIN design>).

Diseño TQI

Rodamiento con dos aros interiores de una hilera y un aro interior de dos hileras montado con las coronas de rodillos cónicos. Jaulas de acero de tipo ventana y dos aros exteriores de dos hileras con un aro intermedio entre ellos (<TQI design xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1004f21.gif">>fig. 3</TQI design>).

Diseño TQI.1

Rodamiento con dos aros interiores de una hilera y un aro interior de dos hileras montado con las coronas de rodillos cónicos. Rodillos perforados y jaulas de acero con pasadores. Dos aros exteriores de dos hileras con un aro intermedio entre ellos (<TQI.1 design xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1004f22.gif">>fig. 4</TQI.1 design>).

Diseño TQIT

Rodamiento con dos aros interiores de una hilera y un aro interior de dos hileras con agujero cónico (conicidad 1:12 o 1:30) montado con las coronas de rodillos cónicos. Jaulas de acero de tipo ventana y dos aros exteriores de dos hileras con un aro intermedio entre ellos (<TQIT design xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1004f23.gif">>fig. 5</TQIT design>). Los rodamientos con un agujero cónico se usan cuando se requiere un ajuste de interferencia para los aros interiores en el cuello del cilindro, p. ej. cuando las velocidades de giro son altas.
SKF logo