Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos con la configuración TQO

Los rodamientos con este diseño tienen dos parejas de coronas de rodillos cónicos, teniendo las dos hileras de rodillos de cada pareja una disposición cara a cara. Se usan principalmente como rodamientos de cuatro hileras de rodillos cónicos y SKF los fabrica en una amplia gama de tamaños y diseños. El objetivo principal de SKF son los rodamientos sin aros intermedios, con cuatro aros exteriores y, por supuesto, los rodamientos obturados.
Entre los rodamientos que fabrica SKF se incluyen aquellos descritos brevemente a continuación y que se muestran en las tablas de rodamientos. Estos rodamientos también están disponibles con distintos diseños.

Diseño TQON

Rodamiento con dos aros interiores de dos hileras montados con las coronas de rodillos cónicos. Jaulas de acero de tipo ventana y cuatro aros exteriores de una hilera (<TQON design xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1004f05.gif">>fig. 1</TQON design>).

Diseño TQO

Rodamiento con dos aros interiores de dos hileras montados con las coronas de rodillos cónicos. Jaulas de acero de tipo ventana. Un aro exterior de dos hileras y dos aros exteriores de una hilera. Dos aros intermedios entre los aros exteriores y uno entre los aros interiores (<Intermediate rings between the outer and inner rings xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1004f04.gif">>fig. 2</Intermediate rings between the outer and inner rings>).

Diseño TQON.1

Rodamiento con dos aros interiores de dos hileras montados con las coronas de rodillos cónicos. Rodillos perforados y jaulas de acero con pasadores. Cuatro aros exteriores de una hilera (<TQON.1 design xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1004f10.gif">>fig. 3</TQON.1 design>).

Diseño TQO.1

Rodamiento con dos aros interiores de dos hileras montados con las coronas de rodillos cónicos. Rodillos perforados y jaulas de acero con pasadores. Un aro exterior de dos hileras y dos aros exteriores de una hilera. Dos aros intermedios entre los aros exteriores y uno entre los aros interiores (<TQO.1 design xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1004f11.gif">>fig. 4</TQO.1 design>).

Diseño TQOEN

Rodamiento con dos aros interiores de dos hileras montados con las coronas de rodillos cónicos; los aros interiores están prolongados a un lado. Jaulas de acero de tipo ventana y cuatro aros exteriores de una hilera (<TQOEN design xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1004f12.gif">>fig. 5</TQOEN design>). Las prolongaciones del aro interior han sido diseñadas como superficies de contacto concéntricas para las obturaciones radiales de eje y están rectificadas.

Diseño TQOE

Rodamiento con dos aros interiores de dos hileras montados con las coronas de rodillos cónicos; los aros interiores están prolongados a un lado. Jaulas de acero de tipo ventana. Un aro exterior de dos hileras y dos aros exteriores de una hilera. Dos aros intermedios entre los aros exteriores y uno entre los aros interiores (<TQOE design xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1004f13.gif">>fig. 6</TQOE design>). Las prolongaciones del aro interior han sido diseñadas como superficies de contacto concéntricas para las obturaciones radiales de eje y están rectificadas.

Diseño TQOT

Rodamiento con dos aros interiores de dos hileras montados con las coronas de rodillos cónicos. Los aros interiores tienen un agujero cónico, conicidad 1:12. Jaulas de acero de tipo ventana. Un aro exterior de dos hileras y dos aros exteriores de una hilera. Dos aros intermedios entre los aros exteriores (<TQOT design xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1004f14.gif">>fig. 7</TQOT design>). Los rodamientos con un agujero cónico se usan cuando se requiere un ajuste de interferencia para los aros interiores en el cuello del cilindro, p. ej. cuando las velocidades de giro son altas.

Diseño TQOSN

Rodamiento obturado a ambos lados con obturaciones radiales de eje. Dos aros interiores de dos hileras montados con las coronas de rodillos cónicos. Jaulas de acero de tipo ventana y cuatro aros exteriores de una hilera (<TQOSN design xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1004f15.gif">>fig. 8</TQOSN design>).

Diseño TQOSNP

Rodamiento obturado a ambos lados con obturaciones radiales de eje. Dos aros interiores de dos hileras montados con las coronas de rodillos cónicos. Jaulas de acero de tipo ventana y cuatro aros exteriores de una hilera. Con casquillos distanciadores entre los dos aros interiores y los dos aros exteriores del medio (<TQOSNP design xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1004f16.gif">>fig. 9</TQOSNP design>).

Diseño TQOS

Rodamiento obturado a ambos lados con obturaciones radiales de eje. Dos aros interiores de dos hileras montados con las coronas de rodillos cónicos. Jaulas de acero de tipo ventana. Un aro exterior de dos hileras y dos aros exteriores de una hilera. Dos aros intermedios entre los aros exteriores y uno entre los aros interiores (<TQOS design xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1004f17.gif">>fig. 10</TQOS design>).

Diseño TQOSN.1

Rodamiento obturado a ambos lados con obturaciones radiales de eje. Dos aros interiores de dos hileras montados con las coronas de rodillos cónicos. Rodillos perforados y jaulas de acero con pasadores. Cuatro aros exteriores de una hilera (<TQOSN.1 design xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1004f18.gif">>fig. 11</TQOSN.1 design>).

Diseño TQOESN

Rodamiento obturado a ambos lados con obturaciones radiales de eje. Dos aros interiores de dos hileras montados con las coronas de rodillos cónicos; los aros interiores están prolongados a un lado. Jaulas de acero de tipo ventana. Cuatro aros exteriores de una hilera (<TQOESN design xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1004f19.gif">>fig. 12</TQOESN design>). Las prolongaciones del aro interior han sido diseñadas como superficies de contacto concéntricas para las obturaciones adicionales y están rectificadas.

Diseño TQOES

Rodamiento obturado a ambos lados. Dos aros interiores de dos hileras montados con las coronas de rodillos cónicos; los aros interiores están prolongados a un lado. Jaulas de acero de tipo ventana. Un aro exterior de dos hileras y dos aros exteriores de una hilera. Dos aros intermedios entre los aros exteriores y uno entre los aros interiores (<TQOES design xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1004f20.gif">>fig. 13</TQOES design>). Las prolongaciones del aro interior han sido diseñadas como superficies de contacto concéntricas para las obturaciones adicionales y están rectificadas.
SKF logo