Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Capacidades de carga comparativas

Para las aplicaciones en las fábricas de laminado, se suelen usar capacidades de carga no calculadas según la normativa ISO 281:2007, sino mediante un método diferente basado en una vida nominal de 90 millones de revoluciones (500 rpm para 3000 horas de funcionamiento). Como no es posible realizar una comparación directa de estas capacidades de carga con las establecidas por la normativa ISO, aunque se conviertan para un millón de revoluciones (definición de vida de la normativa ISO), las tablas de rodamientos ofrecen capacidades de carga "comparativas" calculadas con el mismo método no-ISO.
Estas capacidades de carga comparativas sólo se usan conjuntamente con las ecuaciones de vida y de carga equivalente, especificadas a continuación; no se pueden usar para calcular una vida nominal ISO.

Cálculo de la vida comparativa

La vida comparativa se calcula usando la capacidad de carga comparativa C<<sub xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">>F en la siguiente fórmula:

L<<sub xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">>F10 = 90 (C<<sub xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">>F/P<<sub xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">>F)<<sup xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">>10/3

o

L<<sub xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">>F10h = (C<<sub xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">>F/P<<sub xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">>F)<<sup xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">>10/3 (1 500 000/n)

donde

LF10=
vida nominal comparativa, millones de revoluciones
LF10h=
vida nominal comparativa, horas de funcionamiento
CF=
capacidad de carga dinámica comparativa para lograr una vida nominal de 90 millones de revoluciones, kN
PF=
carga dinámica equivalente (para ver las condiciones, consulte la tabla), kN
n=
velocidad de funcionamiento constante, rpm


Para los casos de carga 1a) y 1b), véase la tabla, es necesario usar la capacidad de carga para una hilera de rodillos al usar PFL. Esta capacidad de carga (para una hilera) puede calcularse con la fórmula:

C<<sub xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">>F (hilera) = 0,29 C<<sub xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">>F (rodamiento)
SKF logo