Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Diseño de las disposiciones de rodamientos

Requisitos del cuello del cilindro

En la mayoría de las aplicaciones de las fábricas de laminado se montan rodamientos de cuatro hileras de rodillos cónicos con un ajuste flojo en el cuello del cilindro. El eje del cuello del cilindro y el resalte axial para los aros interiores deben tener una cierta dureza mínima. La dureza recomendada es
  • 45 Shore (≈ 34 HRC) para la superficie del cuello del cilindro y
  • 60 Shore (≈ 45 HRC) para los resaltes axiales para los aros interiores.

Fijación axial de los aros interiores sobre el cuello del cilindro

Los aros interiores no se deben fijar axialmente. Debe mantenerse un juego total entre los aros del rodamiento y sus resaltes de 0,2 a 1,3 mm (<The inner rings must not be axially clamped on the roll neck xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="007_0311.jpg">>fig. 1</The inner rings must not be axially clamped on the roll neck>).
SKF logo