Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Variantes del diseño

Para facilitar la identificación de las distintas variantes del diseño, se usan letras o combinaciones de letras que aparecen en las tablas de los rodamientos bajo el título "Diseño" (<Identification of design variants xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1004f24.gif">>fig. 1</Identification of design variants>). Éstas siguen la identificación del diseño, p. ej. TQON/GW. Su significado se explica a continuación.
GRanura helicoidal en el agujero del rodamientoGWGWIG + WIGWISIG + WI + SIGWSIGWOYG + WO + YLSOrificios para la lubricación en los rebordes del aro interior de los rodamientos diseñados para una aplicación vertical con aros exteriores giratoriosWWIRanuras para la lubricación en las caras laterales del aro interiorWILSWORanuras para la lubricación en las caras laterales del aro exteriorSIObturación entre los dos aros interioresY
G + WG + W + SI
Ranuras para la lubricación en las caras laterales de los aros interiores y exterioresWI + LS
Ranura y orificios para la lubricación en el aro interior e intersticio entre los aros interiores
SKF logo