Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Sistema de designación

Además de por su designación, los rodamientos de cuatro hileras de rodillos cónicos también se identifican mediante sus versiones del diseño/características (→ tablas de productos: diseños TQI y TQO). Algunas de estas características pueden no formar parte de la designación del rodamiento, pero siempre forman parte de las versiones del diseño/características (→ Diseños y versiones).
A continuación, se muestran ejemplos y las opciones correspondientes para los rodamientos de cuatro hileras de rodillos cónicos.
Basic bearing designation system
Ejemplos
BT4B 328827 ABG/HA1VA902
dondeBT4B 328827 =
AB =
G =
HA1 =
VA902 =
BT4-8109 E1/C800
dondeBT4-8109 =
E1 =
C800 =
330870 BG
donde330870 =
B =
G =


Opciones correspondientes para los rodamientos de cuatro hileras de rodillos cónicos

Test Designation 1
 Prefijos (n.a.)

Test Designation 2
Designación básica (número de plano)
BT4-
BT4B
Prefijos de número de plano que pueden preceder a un número de plano de cuatro o seis dígitos

Catalogue image - Test Designation 3
Sufijos: diseño interno
A, B, C, D
Diseño interno desviado o modificado, son posibles las combinaciones

Test Designation 4
Sufijos: Diseño externo y clase Explorer (sellos, ranura helicoidal, etc.)
ERodamiento SKF Explorer sin aros intermedios
EXRodamiento SKF Explorer con aros intermedios
E(X)1
Rodamiento SKF Explorer, sello rozante de caucho de acrilonitrilo-butadieno hidrogenado a ambos lados; de lo contrario, fabricado según las especificaciones VA901
E(X)2
Rodamiento SKF Explorer, sello rozante de caucho de acrilonitrilo-butadieno hidrogenado a ambos lados; de lo contrario, fabricado según las especificaciones VA902
E(X)3
Rodamiento SKF Explorer, sello rozante de caucho de acrilonitrilo-butadieno hidrogenado a ambos lados; de lo contrario, fabricado según las especificaciones VA903
E8
Rodamiento SKF Explorer optimizado sin aros intermedios, diseño optimizado, rodamiento abierto pero con rebaje en los aros exteriores para instalar sellos en una etapa posterior, de ser necesario
E81
Rodamiento SKF Explorer optimizado sin aros intermedios, diseño optimizado, sello rozante de caucho de acrilonitrilo-butadieno hidrogenado en ambos lados
E8X
Rodamiento SKF Explorer optimizado con aros intermedios, diseño optimizado, rodamiento abierto pero con rebaje en los aros exteriores para instalar sellos en una etapa posterior, de ser necesario
E8X1Rodamiento SKF Explorer optimizado con aros intermedios, diseño optimizado, sello rozante de caucho de acrilonitrilo-butadieno hidrogenado en ambos lados
Para obtener más información sobre las versiones del diseño/características → Diseños y versiones

Catalogue image - Test Designation 5
Sufijos: Diseño de la jaula (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 6.1
Sufijos: materiales, tratamiento térmico
HA1
Aros interior y exterior cementados
HA4
Rodillos y aros interior y exterior cementados
HE1
Aros interior y exterior fabricados de acero refundido en vacío

Test Designation 6.2Sufijos: juego interno
C...
Juego axial interno, el número de tres dígitos inmediatamente después de la C indica el juego axial interno medio en µm
(para conocer los valores de juegos que no aparecen en las tablas de productos, comuníquese con SKF)

Catalogue image - Test Designation 6.3
Sufijos: conjuntos de rodamientos, rodamientos apareados (n.a.)

Test Designation 6.4
Sufijos: estabilización (n.a.)


Sufijos: lubricación (n.a.)

Test Designation 6.6
Sufijos: otras versiones
VA901
Sello rozante de caucho fluorado en ambos lados, caras laterales del aro exterior con ranuras de lubricación, anillo de sellado entre los aros interiores
VA902
Sello rozante de caucho fluorado en ambos lados, sin características de relubricación, anillo de sellado entre los aros interiores
VA903
Sello rozante de caucho fluorado en ambos lados, caras laterales de los aros exteriores con ranuras de lubricación, sin anillo de sellado entre los aros interiores
VA919
Sello rozante de caucho fluorado en ambos lados, características de relubricación en los aros exteriores, ranura anular en el agujero del rodamiento y orificios de lubricación en las pestañas guía del aro interior
VA941
Sello rozante de caucho fluorado en ambos lados, caras laterales de los aros interiores con ranuras de lubricación, aros interiores con ranuras de lubricación en el agujero del rodamiento y orificios de lubricación en sus resaltes exteriores
SKF logo