Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Influencia de la temperatura de funcionamiento en el material del rodamiento

Los rodamientos de cuatro hileras de rodillos cónicos SKF están sometidos a un tratamiento térmico especial para que puedan funcionar a temperaturas de hasta +150 °C sin que se produzca ningún cambio dimensional inadmisible.
SKF logo