Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Juego interno

Los rodamientos de cuatro hileras de rodillos cónicos SKF se suministran listos para montar, con un juego axial interno adaptado a la aplicación en cuestión. Los componentes del rodamiento se deben disponer en el orden prescrito y no deben intercambiarse con componentes de otro rodamiento.
Los rodamientos de cuatro hileras de rodillos cónicos con un juego distinto al del diseño básico se identifican mediante una C en su designación seguida de un número de tres o cuatro cifras que indica el juego axial interno medio en µm.
SKF logo