Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Cargas

Carga mínima, carga dinámica equivalente y carga estática equivalente del rodamiento
Carga mínima

Para obtener más información
Carga mínima requerida
Frm = 0,02 C

Realizar los cálculos


Carga dinámica equivalente del rodamiento

Para obtener más información
Carga dinámica equivalente del rodamiento

Fa/Fr ≤ e
→ P = Fr + Y1 Fa

Fa/Fr > e
→ P = 0,67 Fr + Y2 Fa

Realizar los cálculos

Carga estática equivalente del rodamiento

Para obtener más información
Carga estática equivalente del rodamiento
P0 = Fr + Y0 Fa


Símbolos:

C
capacidad de carga dinámica básica [kN] (→ tablas de productos: diseños TQI y TQO)
e
factor de cálculo (→ tablas de productos: diseños TQI y TQO)
Facarga axial [kN]
Frcarga radial [kN]
Frm
carga radial mínima [kN]
Pcarga dinámica equivalente del rodamiento [kN]
P0
carga estática equivalente del rodamiento [kN]
Y, Y0 ,Y1, Y2factores de cálculo (→ tablas de productos: diseños TQI y TQO)
Capacidades de carga comparativas

Para aplicaciones de laminadoras, las capacidades de carga no necesariamente se calculan según la norma ISO 281. En su lugar, a menudo se calculan mediante un método diferente, basado en una vida nominal de 90 millones de revoluciones (500 r. p. m. para 3 000 horas de funcionamiento). Estas capacidades de carga comparativas se suministran en las tablas de productos porque no es posible realizar una comparación directa entre las capacidades de carga según la norma ISO y las comparativas, incluso si las capacidades comparativas se convierten para 1 millón de revoluciones (definición de vida útil según ISO).
Estas capacidades de carga comparativas no deben utilizarse para calcular la vida nominal según ISO. Solo se pueden utilizar junto con las ecuaciones de vida nominal comparativa y carga equivalente del rodamiento que se especifican a continuación:
LF10 = 90 (CF/PF)10/3
o bien
LF10h = (CF/PF)10/3 (1 500 000/n)
donde

LF10
vida nominal comparativa [millones de revoluciones]
LF10h
vida nominal comparativa [horas de funcionamiento]
CF
capacidad de carga dinámica comparativa del rodamiento para obtener una vida nominal de 90 millones de revoluciones [kN]
PF
carga dinámica equivalente comparativa del rodamiento [kN] (→ tabla 1)
n
velocidad constante de giro [r. p. m.]
SKF logo