Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos de la clase SKF Explorer

Los rodamientos de cuatro hileras de rodillos cónicos SKF Explorer están disponibles como rodamientos abiertos o como rodamientos sellados, y se muestran de color azul en las tablas de productos. La ranura helicoidal en el agujero y los aros cementados del rodamiento son estándares para los rodamientos SKF Explorer. Cada rodamiento está marcado con el sufijo de designación E; la caja está marcada con el nombre “Explorer”.

Instalaciones de inspección integrales y reacondicionamiento eficiente

Además de las características de la clase SKF Explorer, como mayor capacidad de carga y mayor vida útil, los rodamientos de cuatro hileras de rodillos SKF Explorer ofrecen instalaciones de inspección y mantenimiento integrales:
  • La jaula recientemente desarrollada permite que se extraigan las coronas de los aros interiores y que se vuelvan a instalar. Ahora es posible inspeccionar los aros interiores en forma completa y, si fuera necesario, reacondicionarlos.
  • Las coronas y los aros interiores y exteriores de diversos rodamientos ahora se pueden combinar como se desee para formar "nuevos" rodamientos. Todo lo que hay que hacer es rectificar las caras laterales del aro, que ahora también es posible para los aros interiores.
  • Los sellos también fueron rediseñados para ofrecer un mantenimiento más sencillo. Simplemente se colocan a presión en sus ranuras de retención. El desmontaje y la reinstalación no podrían ser más sencillos.
SKF logo