Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Referencias complementarias

Los prefijos y sufijos de las referencias utilizados para identificar ciertas características de los rodamientos de cuatro hileras de rodillos cónicos SKF se explican a continuación.
Los rodamientos de la clase SKF Explorer se identifican con el sufijo E y tienen, por norma, los aros interiores y exteriores de acero cementado. La ranura helicoidal en el agujero también es estándar. Por lo tanto, los sufijos (HA1 y G) no se usan para estos rodamientos.
A, B, Co combinaciones de estas letras: diseño interno modificado
Erodamiento SKF Explorer sin anillos distanciadores
EXrodamiento SKF Explorer con anillos distanciadores
E(X)1rodamientos SKF Explorer con obturaciones de caucho de acrilonitrilo butadieno hidrogenado (HNBR), o según las especificaciones VA901
E(X)2rodamientos SKF Explorer con obturaciones de caucho de acrilonitrilo butadieno hidrogenado (HNBR), o según las especificaciones VA902
E(X)3rodamientos SKF Explorer con obturaciones de caucho de acrilonitrilo butadieno hidrogenado (HNBR), o según las especificaciones VA903
Granura helicoidal en el agujero del rodamiento
HA1aros exteriores e interiores de acero cementado
HA4aros exteriores e interiores y rodillos de acero cementado
HE1aros exteriores e interiores de acero refundido en vacío
C…combinada con un número, designa el valor medio del juego axial en µm
VA901obturaciones de caucho de flúor (FKM) a ambos lados, anillo obturador entre los aros interiores, se puede relubricar a través del aro exterior
VA902obturaciones de caucho de flúor (FKM) a ambos lados, anillo obturador entre los aros interiores, no se puede relubricar
VA903como el VA901 pero sin anillo obturador entre los aros interiores
VA919obturaciones de caucho de flúor (FKM) a ambos lados, se puede relubricar a través del aro exterior, los aros interiores sin ranuras para la lubricación en las caras laterales, pero con una ranura anular en el agujero y orificios para la lubricación a lo largo de la pestaña guía
VA941obturaciones de caucho de flúor (FKM) a ambos lados, no se puede relubricar a través del aro exterior, aro interior con ranuras para la lubricación en la parte interior de las caras laterales y con una ranura anular y orificios para la lubricación en la cara exterior entre los aros interiores.
SKF logo