Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Límites de temperatura

La temperatura de funcionamiento admisible para los rodamientos de cuatro hileras de rodillos cónicos puede estar limitada por lo siguiente:
  • la estabilidad dimensional de los aros y rodillos del rodamiento;
  • las jaulas;
  • los sellos y las juntas tóricas
  • el lubricante
En los casos en que se prevean temperaturas fuera del rango admisible, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

Aros y rodillos del rodamiento

Los rodamientos de cuatro hileras de rodillos cónicos SKF están estabilizados térmicamente a una temperatura de hasta 150 °C (300 °F).

Jaulas

Las jaulas de acero se pueden utilizar a las mismas temperaturas de funcionamiento que los aros y rodillos del rodamiento.

Sellos y juntas tóricas

La temperatura de funcionamiento admisible para los sellos varía según el material del sello: 

  • HNBR: de –40 a +150 °C (–40 to +300 °F) 
  • FKM: de –30 a +200 °C (–20 to +390 °F)
La temperatura de funcionamiento admisible para las juntas tóricas es de –40 a +100 °C (de –40 a +210 °F).
Se pueden soportar temperaturas de hasta 120 °C (250 °F) durante períodos breves.

Lubricantes

Para conocer los límites de temperatura para las grasas SKF, consulte la sección Grasas SKF.
Cuando se utilicen lubricantes no suministrados por SKF, los límites de temperatura deben evaluarse de acuerdo con el Concepto del semáforo de SKF.
SKF logo