Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Datos de los rodamientos

Estándares
de las dimensiones
Dimensiones principales:
ISO 355 (rodamiento individual)
Tolerancias

Para obtener
más información
Tolerancias
  • Normal
  • tolerancias geométricas más ajustadas para los rodamientos con sufijo de designación CL7C
  • compruebe la disponibilidad de P5

Valores:
ISO 492 (tabla 1, tabla 2)

Tolerancias de ancho total:
no estandarizado (tabla 3)

Juego interno
Para obtener
más información
Juego interno del rodamiento

Estándar (tabla 4)

Otros valores de juego están identificados por el sufijo de designación C seguido de un número de tres dígitos. Para valores de juego que no figuran en las tablas de productos, comuníquese con SKF.

Los valores corresponden a los conjuntos de rodamientos antes de montar con cargas de:

  • D ≤ 90 mm
    → 0,1 kN
  • 90 < D ≤ 240 mm
    → 0,3 kN
  • D > 240 mm
    → 0,5 kN
Desalineación

En los casos en que es imposible evitar la desalineación, SKF recomienda utilizar la disposición cara a cara.

Cualquier desalineación incrementa el ruido del rodamiento y reduce su vida útil.

SKF logo