Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Designaciones de los rodamientos

Rodamientos métricos

Las designaciones de los rodamientos de rodillos cónicos métricos siguen uno de los siguientes principios:
  • Las designaciones de serie constan de un dígito y dos letras, según la norma ISO 355. El dígito representa el ángulo de contacto. Las dos letras representan la serie de diámetro y ancho, respectivamente. A esto le sigue el diámetro del agujero de tres dígitos d [mm]. Las designaciones básicas de los rodamientos de rodillos cónicos SKF comienzan con la letra T, p. ej., T2ED 045.
  • Las designaciones establecidas antes de 1977 siguen el sistema que se muestra en Designaciones básicas, p. ej., 32206 (tabla 1).
  • Los rodamientos métricos con el prefijo de designación J siguen el sistema de designación ABMA que se utiliza para los rodamientos en pulgadas (→ norma ANSI/ABMA 19.1).

Rodamientos en pulgadas

Las designaciones de los rodamientos de rodillos cónicos en pulgadas cumplen con la norma ANSI/ABMA 19.2.

Dentro de una serie:

  • los conjuntos de rodillos y jaula son los mismos, pero los aros interior y exterior pueden tener diferentes tamaños y diseños
  • cualquier aro interior con conjunto de rodillos y jaula (cono) puede montarse con cualquier aro exterior (copa) 

General:

  • la copa y el cono tienen designaciones individuales y se pueden suministrar por separado (fig. 1)
  • tanto la designación de copas y conos, como la serie, constan de un número de tres a seis dígitos que puede llevar un prefijo para describir una serie de rodamientos, desde extraliviana hasta extrapesada
  • la designación completa del rodamiento es una combinación abreviada de las designaciones del cono y la copa;
    consta de la designación del cono seguida de la designación completa o de partes de la copa, separada por una barra inclinada (tabla 2)
SKF logo