Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos de una hilera de rodillos cónicos

Rodamiento de una hilera de rodillos cónicos
Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos SKF (fig. 1) han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. Las líneas de proyección de los caminos de rodadura convergen en un mismo punto en el eje del rodamiento (punto del ápice A, fig. 2) para proporcionar un rodamiento preciso y, por lo tanto, un funcionamiento con momentos de fricción reducidos. La capacidad de carga axial de los rodamientos de rodillos cónicos aumenta cuando se incrementa el ángulo de contacto α. El tamaño del ángulo de contacto, que suele ser de entre 10° y 30°, está relacionado con el factor de cálculo e (→ tabla de productos): cuanto mayor sea el valor de e, mayor será el ángulo de contacto.

Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos SKF están disponibles en muchos diseños y versiones (→ Diseños y versiones) y en muchas series y tamaños, incluidos:

  • rodamientos de diseño básico;
  • rodamientos SKF Explorer
  • rodamientos para aplicaciones específicas
  • rodamientos con un aro exterior con pestaña;

Características de los rodamientos

  • Baja fricción
    El diseño optimizado del extremo de los rodillos y el acabado superficial en la pestaña (fig. 3) favorecen la formación de una película de lubricante que reduce la fricción. Esto también reduce el calor por fricción y el desgaste de la pestaña. Además, los rodamientos pueden mantener mejor la precarga y funcionar con menores niveles de ruido.
  • Larga vida útil
    Los perfiles abombados de los caminos de rodadura de los rodamientos de diseño básico y los perfiles logarítmicos de los caminos de rodadura de los rodamientos SKF Explorer optimizan la distribución de la carga a lo largo de las superficies de contacto, reducen los picos de tensión en los extremos de los rodillos (fig. 4), y reducen la sensibilidad a la desalineación y a la flexión del eje en comparación con los perfiles rectos de los caminos de rodadura convencionales (fig. 5).
  • Mayor confiabilidad de funcionamiento
    El acabado optimizado de las superficies de contacto de los rodillos y de los caminos de rodadura potencia la formación de una película de lubricante hidrodinámica.
  • Consistencia de los perfiles y del tamaño de los rodillos
    Los rodillos incorporados en los rodamientos de rodillos cónicos SKF se fabrican con tolerancias dimensionales y geométricas tan reducidas que son prácticamente idénticos. Esto ofrece una óptima distribución de la carga, reduce los niveles de ruido y vibración, y permite ajustar la precarga de un modo más preciso.
  • Aplicación de rodamiento rígido
    Normalmente, un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos se ajusta contra un segundo rodamiento de rodillos cónicos. Al aplicar una precarga, se puede lograr una aplicación de rodamiento rígido.
  • Período de rodaje con picos de temperatura más bajos
    Los rodamientos de rodillos cónicos tienen, por lo general, un período de rodaje durante el cual un rodamiento de rodillos cónicos de diseño convencional sufre una importante cantidad de fricción que provoca su desgaste. Este efecto puede advertirse como un pico de temperatura (diagrama 1). Gracias a los diseños de los rodamientos de rodillos cónicos SKF, la fricción, el calor por fricción y el desgaste disminuyen significativamente, siempre y cuando los rodamientos estén montados y lubricados correctamente.
  • Desmontables e intercambiables
    El aro interior con conjunto de rodillos y jaula (cono) puede montarse por separado del aro exterior (copa). Además, los componentes desmontables (fig. 6) son intercambiables. Esto facilita el montaje y desmontaje, así como las inspecciones rutinarias de mantenimiento.
SKF logo