Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Jaulas

Los rodamientos axiales de rodillos cónicos SKF que no están completamente equipados con rodillos incorporan:
  • una jaula de latón mecanizada (fig. 1),
  • una jaula de acero con pasadores (fig. 2), o
  • una jaula de acero de tipo ventana (fig. 3).
SKF logo