Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos de tornillo

Los rodamientos axiales de rodillos cónicos de este tipo deben ser capaces de soportar cargas axiales sumamente elevadas y también deben permitir el movimiento angular del husillo roscado con respecto al soporte. Por lo tanto, estos rodamientos suelen estar llenos de elementos rodantes y sus rodillos son sumamente largos y de gran diámetro. Para poder soportar los movimientos de alineación de la ampuesa sin perjudicar el rendimiento del rodamiento, los rodamientos cuentan con una arandela esférica. Ésta puede ser la arandela de eje (fig. 1) o la arandela de alojamiento (fig. 2).
Los movimientos de alineación necesarios tienen lugar en aquellos rodamientos con una arandela de eje esférica sobre el conjunto de rodillos entre la arandela de eje esférica y un husillo cóncavo correspondiente o placa de presión (fig. 3). SKF también puede suministrar la placa de presión.
Cuando la arandela de soporte es esférica, los movimientos de alineación se soportan debajo del conjunto de rodillos entre la arandela del soporte y la placa de presión. La placa de presión para estos rodamientos siempre se suministra con el rodamiento.
SKF fabrica varios diseños de rodamientos de tornillo; se fabrican a medida para cumplir con las necesidades concretas de cada aplicación.
SKF logo