Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sistema de designación

Las designaciones de los rodamientos SKF de superprecisión siguen un sistema que consta de una designación básica con o sin uno o más prefijos y/o sufijos.

A continuación, se muestran ejemplos y las opciones correspondientes para los rodamientos de bolas de contacto angular.

Basic bearing designation system

Ejemplos

Rodamiento individual:
71922 CDGBTNHA/PA9ALdonde71922 =
CD =
GB =
TNHA =
PA9A =
L =

Conjunto de rodamientos emparejados:
S7010 ACD/HCP4AQBCCdondeS =
7010 =
ACD =
HC =
P4A =
QBC =
C =

Opciones correspondientes para los rodamientos de bolas de contacto angular

Test Designation 1
Prefijos
Rodamiento abierto (sin prefijo de designación)
SRodamiento sellado
VRodamiento con aros de acero NitroMax y bolas de nitruro de silicio para rodamientos Si3N4 (rodamiento híbrido)

Test Designation 2
Designación básica
Series de rodamientos
718De acuerdo con la serie de dimensiones ISO 18
719De acuerdo con la serie de dimensiones ISO 19
70De acuerdo con la serie de dimensiones ISO 10
72De acuerdo con la serie de dimensiones ISO 02
Tamaño del rodamiento
6Diámetro del agujero de 6 mm
7Diámetro del agujero de 7 mm
8Diámetro del agujero de 8 mm
9Diámetro del agujero de 9 mm
00Diámetro del agujero de 10 mm
01Diámetro del agujero de 12 mm
02Diámetro del agujero de 15 mm
03Diámetro del agujero de 17 mm
de 04
a
72
(x5) diámetro del agujero de 20 mm

(x5) diámetro del agujero de 360 mm

Catalogue image - Test Designation 3
Sufijos: Diseño interno
CDángulo de contacto de 15°, diseño de alta capacidad
ACDángulo de contacto de 25°, diseño de alta capacidad
CEángulo de contacto de 15°, diseño E de alta velocidad
FEángulo de contacto de 18°, diseño E de alta velocidad
ACEángulo de contacto de 25°, diseño E de alta velocidad
CBángulo de contacto de 15°, diseño B de alta velocidad
FBángulo de contacto de 18°, diseño B de alta velocidad
ACBángulo de contacto de 25°, diseño B de alta velocidad
FW
ángulo de contacto de 18°, diseño W de alta velocidad

Test Designation 4
Sufijos: Diseño externo (sellos, ranura para anillo elástico, etc.) Rodamiento individual: versión y precarga 
Rodamiento autónomo individual (sin sufijo de designación) (series 718 .. D, 719 .. D, 70 .. D, 72 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B y 70 .. B)
G
Individual, para emparejamiento universal, precarga cero (series S70 .. W)
GAIndividual, para emparejamiento universal, precarga extraligera (series 719 .. D, 70 .. D y 72 .. D)
GAIndividual, para emparejamiento universal, precarga ligera (series 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B y 70 .. B)
GBIndividual, para emparejamiento universal, precarga ligera (series 719 .. D, 70 .. D y 72 .. D)
GBIndividual, para emparejamiento universal, precarga moderada (series 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B y 70 .. B)
GCIndividual, para emparejamiento universal, precarga moderada (series 719 .. D, 70 .. D y 72 .. D)
GCIndividual, para emparejamiento universal, precarga elevada (series 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B y 70 .. B)
GDIndividual, para emparejamiento universal, precarga elevada (series 719 .. D, 70 .. D y 72 .. D)

Catalogue image - Test Designation 5
Sufijos: Diseño de la jaula

(sin sufijo de designación)
  • PEEK reforzada con fibra de vidrio, centrada respecto del aro exterior/bola para la serie S70 .. W
  • resina fenólica reforzada con tejido de algodón o PEEK reforzada con fibra de carbono, centrada respecto del aro exterior para otras series
MAMecanizada de latón, centrada respecto del aro exterior
TNHAPEEK reforzada con fibra de vidrio, centrada respecto del aro exterior

Catalogue image - Test Designation 6.1
Sufijos: Materiales, tratamiento térmico
Acero al cromo-carbono (sin sufijo de designación)
HCBolas de nitruro de silicio para rodamientos Si3N4 (rodamiento híbrido)

Test Designation 6.2
Sufijos: características de precisión, juego, precarga, funcionamiento silencioso, lubricación directa con aceite y aire
Precisión
P4Precisión dimensional y de giro según la clase de tolerancia ISO 4
P4APrecisión dimensional según la clase de tolerancia ISO 4 y precisión de giro mejor que la clase de tolerancia ISO 4
P2Precisión dimensional y de giro según la clase de tolerancia ISO 2
PA9APrecisión dimensional y de giro según la clase de tolerancia ISO 2
Características de lubricación directa con aceite y aire
HDos orificios de lubricación en la cara lateral sin fijación axial del aro exterior
H1Dos orificios de lubricación en la cara lateral con fijación axial del aro exterior
LRanura anular con dos orificios de lubricación en la cara lateral sin fijación axial del aro exterior y dos ranuras anulares equipadas con juntas tóricas en el aro exterior
L1Ranura anular con dos orificios de lubricación en la cara lateral con fijación axial del aro exterior y dos ranuras anulares equipadas con juntas tóricas en el aro exterior

Catalogue image - Test Designation 6.3
Sufijos: Conjuntos de rodamientos, rodamientos emparejados
Disposición
DBConjunto de dos rodamientos dispuestos espalda con espalda <>
DFConjunto de dos rodamientos dispuestos cara a cara ><
DTConjunto de dos rodamientos dispuestos en tándem <<
DGConjunto de dos rodamientos para emparejamiento universal
TBTConjunto de tres rodamientos dispuestos espalda con espalda y en tándem <>>
TFTConjunto de tres rodamientos dispuestos cara a cara y en tándem ><<
TTConjunto de tres rodamientos dispuestos en tándem <<<
TGConjunto de tres rodamientos para emparejamiento universal
QBCConjunto de cuatro rodamientos dispuestos en tándem espalda con espalda <<>>
QFCConjunto de cuatro rodamientos dispuestos en tándem cara a cara >><<
QBTConjunto de cuatro rodamientos dispuestos espalda con espalda y en tándem <>>>
QFTConjunto de cuatro rodamientos dispuestos cara a cara y en tándem ><<<
QTConjunto de cuatro rodamientos dispuestos en tándem <<<<
QGConjunto de cuatro rodamientos para emparejamiento universal
PBCConjunto de cinco rodamientos dispuestos en tándem espalda con espalda <<>>>
PFCConjunto de cinco rodamientos dispuestos en tándem cara a cara >><<<
PBTConjunto de cinco rodamientos dispuestos espalda con espalda y en tándem <>>>>
PFTConjunto de cinco rodamientos dispuestos cara a cara y en tándem ><<<<
PTConjunto de cinco rodamientos dispuestos en tándem <<<<<
PGConjunto de cinco rodamientos para emparejamiento universal 
Precarga
Precarga cero, sin sufijo de designación (serie S70 .. W)
APrecarga extraligera (series 719 .. D, 70 .. D y 72 .. D)
APrecarga ligera (series 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B y 70 .. B)
LPrecarga ligera, solo para conjuntos de rodamientos emparejados en las disposiciones TBT, TFT, QBT y QFT (series 718 .. D, 719 .. E y 70 .. E)
BPrecarga ligera (series 719 .. D, 70 .. D y 72 .. D)
BPrecarga moderada (series 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B y 70 .. B)
MPrecarga moderada, solo para conjuntos de rodamientos emparejados en las disposiciones TBT, TFT, QBT y QFT (series 718 .. D, 719 .. E y 70 .. E)
CPrecarga moderada (series 719 .. D, 70 .. D y 72 .. D)
CPrecarga elevada (series 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B y 70 .. B)
FPrecarga elevada, solo para conjuntos de rodamientos emparejados en las disposiciones TBT, TFT, QBT y QFT (series 718 .. D, 719 .. E y 70 .. E)
DPrecarga elevada (series 719 .. D, 70 .. D y 72 .. D)
G...Precarga especial, expresada en daN, p. ej., G240 (series 718 .. D, 719 .. D, 70 .. D, 72 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B y 70 .. B)

Test Designation 6.4
Sufijos: Estabilización (n.a.)


Sufijos: Lubricación (véase 6.2)

Test Designation 6.6
Sufijos: Otras versiones (n.a.)
SKF logo