Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos de diseño B para altas velocidades

Los rodamientos de diseño B (fig. 1) están diseñados para funcionar a alta velocidad y es preferible que operen con cargas más ligeras y menores temperaturas de funcionamiento. Comparados con los rodamientos de diseño E y D, los rodamientos de diseño B están equipados con el máximo número de bolas muy pequeñas. Las bolas más pequeñas y ligeras reducen las cargas centrífugas que actúan en el camino de rodadura del aro exterior, reduciendo así la tensión sobre las superficies de contacto de rodadura. Al ser las bolas más pequeñas, requieren menos espacio, por lo que los aros del rodamiento tienen una sección transversal mayor, lo que hace que sean menos susceptibles a la deformación provocada por las irregularidades del asiento del rodamiento, ya sea en el eje o en el soporte.

Aplicaciones

Las aplicaciones típicas de los rodamientos de las series 719 .. B y 70 .. B incluyen:
  • electrohusillos (fig. 2)
  • máquinas de corte de metal (fig. 2)
  • máquinas de carpintería
  • fresadoras
  • centros de mecanizado
SKF logo