Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Carga dinámica equivalente del rodamiento

La carga dinámica equivalente del rodamiento se puede determinar del siguiente modo:

Para los rodamientos individuales y emparejados dispuestos en tándem

Realizar cálculo

Para parejas de rodamientos dispuestos espalda con espalda o cara a cara

Realizar cálculo

Los valores correspondientes a los factores e, X2, Y1 e Y2 dependen del ángulo de contacto del rodamiento y se indican para:
  • rodamientos individuales y rodamientos dispuestos en tándem (tabla 1)
  • rodamientos emparejados espalda con espalda o cara a cara (tabla 2)

Para los rodamientos con un ángulo de contacto de 15°, los factores e, Y1 e Y2 dependen de la relación f0 Fa/C0

donde


P=carga dinámica equivalente sobre el conjunto de rodamientos [kN]
Fr=carga radial que actúa sobre el conjunto de rodamientos [kN]
Fa=carga axial que actúa sobre el conjunto de rodamientos [kN]
f0=factor de cálculo (→ product table)
C0=capacidad de carga estática básica [kN] (→ tabla de productos)

SKF logo