Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Rodamientos de bolas de contacto angular

SKF fabrica rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión para diámetros de eje de 6 a 360 mm. Los requisitos de las aplicaciones varían y, debido a ello, la gama de rodamientos de bolas de contacto angular SKF de superprecisión incluye cuatro series de dimensiones ISO en numerosas versiones. La amplia selección de diseños y variantes permite incorporarlos a prácticamente cualquier máquina herramienta, así como a otras aplicaciones que requieran rodamientos de precisión.

SKF puede suministrar rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión con diversas características de diseño:


La gama de rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión se muestra en la tabla 1.
SKF logo