Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Diseño de las disposiciones de rodamientos

Los rodamientos axiales de bolas de contacto angular de simple efecto para accionamientos mediante husillo permiten un diseño flexible de las disposiciones de rodamientos. Como estándar, son para emparejamiento universal para su montaje en conjuntos de hasta cuatro rodamientos.

Los rodamientos para emparejamiento universal se fabrican específicamente para que al montarlos en orden aleatorio, pero inmediatamente adyacentes entre sí, se obtenga una precarga dentro de un rango predeterminado y una distribución efectiva de la carga sin necesidad de utilizar chapas calibradas u otros dispositivos similares. Sus tolerancias para el agujero, el diámetro exterior y la variación radial son muy ajustadas.

SKF logo