Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Precarga de rodamientos

Rodamientos de simple efecto

Un rodamiento axial de bolas de contacto angular de simple efecto individual no se puede precargar hasta que un segundo rodamiento proporcione una fijación en sentido contrario. Los rodamientos SKF de simple efecto son para emparejamiento universal como estándar y se fabrican preajustados con dos clases de precarga distintas:
  • clase A, precarga ligera
  • clase B, precarga moderada

La cantidad de precarga depende de diversos factores y se aplica a los conjuntos de rodamientos en disposiciones espalda con espalda o cara a cara. Los valores de precarga no están estandarizados y se indican en la tabla de productos. Los valores no incluyen los efectos provocados por los ajustes o las condiciones de funcionamiento.

A pedido, se pueden suministrar conjuntos de rodamientos con una precarga no estándar. Estos conjuntos de rodamientos están identificados por el sufijo de designación G seguido de un número. El número corresponde al valor medio de precarga del conjunto expresado en daN.

Los conjuntos de rodamientos que constan de tres o cuatro rodamientos cuentan con una mayor precarga que los conjuntos con dos rodamientos. La precarga para estos conjuntos de rodamientos se puede calcular multiplicando los valores indicados en la tabla de productos por un factor indicado en la tabla 1.

Rodamientos de doble efecto

Los valores de precarga para los rodamientos axiales de bolas de contacto angular de doble efecto no están estandarizados y se indican en la tabla de productos. Los valores no incluyen los efectos provocados por los ajustes o las condiciones de funcionamiento.

A pedido, se pueden suministrar rodamientos con una precarga distinta.

Unidades cartucho

Las unidades cartucho contienen rodamientos de simple efecto con valores de precarga de clase A o B de forma estándar (→ tabla de productos). A pedido, se pueden suministrar unidades equipadas con rodamientos con una precarga no estándar. Los conjuntos de rodamientos con una precarga no estándar están identificados por el sufijo de designación G seguido de un número. El número corresponde al valor medio de precarga del conjunto expresado en daN.
SKF logo