Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sistema de designación

Las designaciones de los rodamientos SKF de súper precisión siguen un sistema que consta de una designación básica con o sin uno o más prefijos y/o sufijos.

A continuación se ofrecen ejemplos y las opciones aplicables para los rodamientos axiales de bolas de contacto angular para accionamientos mediante husillo:

Basic bearing designation system

Ejemplos

Rodamiento de simple efecto
BSA 205 CGB/GMMdondeBSA 205 =
C =
GB =
GMM =

Conjunto emparejado de rodamientos de simple efecto
BSA 208 C/TFTAdondeBSA 208 =
C =
TFT =
A =

Rodamiento de doble efecto
BEAM 030080-2RS/PEdondeBEAM 030080 =
-2RS =
PE =

Unidad cartucho
FBSA 206 A/QBCAdondeFBSA 206 =
A =
QBC =
A =

Opciones aplicables para los rodamientos de bolas de contacto angular

Test Designation 1
Prefijos (n.a.)

Test Designation 2
Designación básica
Serie del rodamiento
BSA 2Rodamiento de simple efecto de acuerdo con la serie de dimensiones ISO 02
BSA 3
Rodamiento de simple efecto de acuerdo con la serie de dimensiones ISO 03
BSDRodamiento de simple efecto
BEASRodamiento de doble efecto
BEAMRodamiento de doble efecto para montaje con tornillos
FBSA 2Unidad cartucho con soporte de brida
Tamaño de los rodamientos de simple efecto según una serie de dimensiones ISO
01diámetro de agujero de 12 mm
02diámetro de agujero de 15 mm
03diámetro de agujero de 17 mm
04
a
15
(x5) diámetro de agujero de 20 mm

(x5) diámetro de agujero de 75 mm
Tamaño de los rodamientos de simple efecto, no normalizado
2047
a
60120
diámetro de agujero de 20 mm y diámetro exterior de 47 mm

diámetro de agujero de 60 mm y diámetro exterior de 120 mm
Tamaño de los rodamientos de doble efecto
008032
a
060145
diámetro de agujero de 8 mm y diámetro exterior de 32 mm

diámetro de agujero de 60 mm y diámetro exterior de 145 mm

Catalogue image - Test Designation 3
Sufijos: diseño interno
CDiseño interno mejorado (sólo rodamientos de simple efecto)

Test Designation 4
Sufijos: diseño externo (obturaciones, ranura para anillo elástico, etc.) Rodamiento individual: ejecución y precarga 
A
Posición de brida diferente (sólo unidades cartucho)
Rodamiento de simple efecto: ejecución y precarga
GAPara emparejamiento universal, precarga ligera
GBPara emparejamiento universal, precarga moderada
G...Para emparejamiento universal, precarga especial, expresada en daN, p. ej. G240
Soluciones de obturación
-2RSObturación rozante a ambos lados, NBR
-2RZObturación no rozante a ambos lados, NBR

Catalogue image - Test Designation 5
Sufijos: diseño de la jaula (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 6.1
Sufijos: materiales, tratamiento térmico (n.a.)

Test Designation 6.2
Sufijos: precisión, juego, precarga, funcionamiento silencioso, llenado de grasa
Llenado de grasa
GMMRodamiento de simple efecto abierto llenado con grasa estándar
Precisión
Precisión dimensional según la clase de tolerancia ISO 4, exactitud de giro según la clase de tolerancia ISO 2
PETolerancia de diámetro ampliada y variación axial según la clase de tolerancia P5 para los rodamientos radiales (sólo series BEAM/BEAS)

Catalogue image - Test Designation 6.3
Sufijos: conjuntos de rodamientos, rodamientos emparejados
Disposición
DBConjunto con dos rodamientos dispuestos espalda con espalda <>
DFConjunto con dos rodamientos dispuestos cara a cara ><
DTConjunto con dos rodamientos dispuestos en tándem <<
TBT
Conjunto con tres rodamientos dispuestos espalda con espalda y en tándem <>>
TFTConjunto con tres rodamientos dispuestos cara a cara y en tándem ><<
TTConjunto con tres rodamientos dispuestos en tándem <<<
QBCConjunto con cuatro rodamientos dispuestos en tándem espalda con espalda <<>>
QFCConjunto con cuatro rodamientos dispuestos en tándem cara a cara >><<
QBTConjunto con cuatro rodamientos dispuestos espalda con espalda y en tándem <>>>
QFTConjunto con cuatro rodamientos dispuestos cara a cara y en tándem ><<<
QTConjunto con cuatro rodamientos dispuestos en tándem <<<<
Precarga
APrecarga ligera
BPrecarga moderada
G...Precarga especial, expresada en daN, p. ej. G240

Test Designation 6.4
Sufijos: estabilización (n.a.)


Sufijos: lubricación (véase 6.2)

Test Designation 6.6
Sufijos: otras variantes (n.a.)
SKF logo