Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Diseños y variantes

La gama de rodamientos axiales de bolas de contacto angular SKF de súper precisión para accionamientos mediante husillo admite prácticamente cualquier requisito exigido a los rodamientos de apoyo para accionamientos mediante husillo. SKF suministra tres tipos de rodamientos de apoyo:
  • rodamientos de simple efecto
  • rodamientos de doble efecto
  • unidades cartucho con soportes de brida

Los principales criterios utilizados a la hora de seleccionar los rodamientos para los accionamientos mediante husillo son la rigidez axial y capacidad de carga, exactitud de giro, velocidad y momento de fricción. Otros factores a tener en cuenta pueden ser la rigidez de momento de una disposición de rodamientos o la capacidad para soportar la desalineación entre el eje y el soporte. Se deben tener en cuenta también los requisitos de montaje y obturación. La tabla 1 muestra una visión general de los criterios e indica hasta qué punto las diferentes series de rodamientos satisfacen los requisitos.

SKF logo