Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Cargas equivalentes del rodamiento

Carga dinámica equivalente

Si los rodamientos individuales de simple efecto, conjuntos de rodamientos o rodamientos de doble efecto deben soportar cargas tanto axiales como radiales, la carga dinámica equivalente para cada sentido de carga axial se puede calcular con la fórmula:

Fa/Fr ≤ 2,35 → P = X Fr + Y Fa

Fa/Fr > 2,35 → P = 0,97 Fr + Fa

Para los rodamientos que sólo soportan cargas axiales:

P = Fa

donde


P=carga dinámica equivalente [kN]
Fr=carga radial [kN]
Fa=carga axial [kN]
X=factor de carga radial
– para rodamientos de simple efecto: tabla 1
– para rodamientos de doble efecto: 1,9
Y=factor de carga axial
– para rodamientos de simple efecto: tabla 1
– para rodamientos de doble efecto: 0,55

La precarga se considera una carga axial. Para los conjuntos de rodamientos en cualquier tipo de disposición, la carga dinámica equivalente se deberá calcular por separado para cada sentido de carga.

Carga estática equivalente

Si los rodamientos individuales de simple efecto, conjuntos de rodamientos o rodamientos de doble efecto deben soportar cargas tanto axiales como radiales, la carga estática equivalente para cada sentido de carga axial se puede calcular con la fórmula:

P0 = Fa + 4,35 Fr

donde


P0=carga estática equivalente [kN]
Fr=carga radial [kN]
Fa=carga axial [kN]

La precarga se considera una carga axial. Para los conjuntos de rodamientos en cualquier tipo de disposición, la carga estática equivalente se deberá calcular por separado para cada sentido de carga.

La ecuación para calcular la carga estática equivalente es aplicable a los rodamientos individuales y a los rodamientos dispuestos en tándem si la relación de carga Fa/Fr no es inferior a 4. Para valores Fa/Fr entre 4 y 2,5, la ecuación sigue proporcionando valores de estimación útiles.

SKF logo