Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Sistema de designación

Las designaciones de los rodamientos de súper precisión SKF siguen un sistema que consta de una designación básica con o sin uno o más prefijos y/o sufijos.
A continuación se ofrece un ejemplo y las opciones aplicables para los rodamientos axiales-radiales de rodillos cilíndricos:
Basic bearing designation system

Ejemplo

NRT 260 A/GdondeNRT 260 =
A =
G =

Opciones aplicables para los rodamientos axiales-radiales de rodillos cilíndricos

Test Designation 1
Prefijos (n.a.)

Test Designation 2
Designación básica
NRTRodamiento axial-radial de rodillos cilíndricos
de 80
a
850
Diámetro de agujero [mm]

Catalogue image - Test Designation 3
Sufijos: diseño interno
ADiseño interno básico
BDiseño interno modificado

Test Designation 4
Sufijos: diseño externo (obturaciones, ranura para anillo elástico, etc.) (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 5
Sufijos: diseño de la jaula (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 6.1
Sufijos: materiales, tratamiento térmico (n.a.)

Test Designation 6.2
Sufijos: precisión, juego, precarga, funcionamiento silencioso (n.a.)

Test Designation 6.4
Sufijos: estabilización (n.a.)


Sufijos: lubricación
GRodamiento engrasado de fábrica

Test Designation 6.6
Sufijos: otras características (n.a.)
SKF logo