Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Fricción

Las pérdidas por fricción en los rodamientos axiales-radiales de rodillos cilíndricos, al igual que en otros tipos de rodamientos, dependen de distintos factores. Para información general, consulte Fricción.
Los valores para el momento de fricción indicados en la tabla de productos se han medido en pruebas funcionales y son valores medios. Se deben considerar sólo como valores orientativos. Las pruebas se realizaron bajo las siguientes condiciones de funcionamiento:
  • lubricación: grasa, viscosidad cinemática 150 mm2/s a 40 °C (105 °F)
  • velocidad de giro: 5 rpm
  • temperatura ambiente: de 30 a 40 °C (de 85 a 105 °F)
  • tornillos de fijación apretados con los valores de apriete recomendados (→ tabla de productos)
SKF logo