Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Capacidad de carga

Los rodamientos axiales-radiales de rodillos cilíndricos pueden soportar cargas radiales, cargas axiales en ambos sentidos y cargas de momento, ya sea de forma individual o simultánea y en cualquier combinación. Como el rodamiento está precargado y se utiliza normalmente para soportar cargas axiales y radiales que actúan desplazadas o excéntricamente respecto al eje del rodamiento, la evaluación de las cargas equivalentes del rodamiento por métodos manuales sólo puede ser aproximada. Las cargas equivalentes en dirección radial y axial se deben calcular por separado. A partir de ellas se podrá calcular la vida nominal por cada hilera de rodillos. Si se requiere un análisis de la carga del rodamiento y un cálculo de la vida nominal más precisos, consulte con el departamento de ingeniería de aplicaciones de SKF.
La capacidad de carga se indica en la tabla de productos.
SKF logo