Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Velocidades alcanzables

Las velocidades alcanzables indicadas en las tablas de productos (→ rodamientos de una hilera y rodamientos de dos hileras) son valores orientativos basados en los rodamientos de rodillos cilíndricos con un juego radial interno próximo a cero (→ Velocidades alcanzables).
En aplicaciones en las cuales se aplica un juego radial interno de funcionamiento > 0,002 mm o una precarga, o en las cuales los asientos y resaltes no cumplen los requisitos de precisión, se deberá reducir la velocidad de referencia (→ Ajustes recomendados para ejes y soportes y Precisión de los asientos y los resaltes).
Las velocidades alcanzables para los rodamientos precargados de las series N 10 y NN 30 se pueden calcular aplicando los valores orientativos indicados en la tabla 1. Para las velocidades alcanzables de los rodamientos precargados de la serie NNU 49, consulte con el departamento de ingeniería de aplicaciones de SKF.
SKF logo