Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Juego radial interno

Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF de súper precisión fabricados según la clase de tolerancia SP se suministran como estándar con un juego radial interno C1 (sin sufijo en su designación).
A petición, los rodamientos de las series NN 10 y N 30 también se pueden suministrar con un juego radial reducido especial (menor que C1) cuando se requiere un juego de funcionamiento mínimo o una precarga tras el montaje. Para más información acerca de los valores del juego y la disponibilidad, contacte con el departamento de ingeniería de aplicaciones de SKF.
Los rodamientos con la clase de tolerancia SP, particularmente los de la serie NNU 49, también están disponibles con un juego radial interno mayor que C1. Al realizar el pedido, se debe indicar el juego requerido en la designación mediante el sufijo:
  • SPC2 para un juego mayor que C1
  • CN para un juego Normal, mayor que SPC2
  • C3 para un juego mayor que el Normal
Los valores del juego radial interno se muestran en la tabla 1. Cumplen la normativa ISO 5753-1:2009 (excepto SPC2) y son válidos para rodamientos nuevos sin montar y sin carga. Los valores del juego radial SPC2 se desvían de los normalizados para C2. El rango de juego se reduce y se desplaza hacia el límite inferior.
Para conseguir el juego radial interno requerido, los aros de los rodamiento individuales se emparejan en la fábrica, se marcan con el mismo número de identificación y se embalan juntos normalmente en una misma caja. Asegúrese de que el número de ambos aros coincida antes del montaje. Cualquier desajuste podría perjudicar el juego radial interno y las características de rendimiento del montaje final.
SKF logo