Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos

Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos SKF de súper precisión de la serie N 10 (fig. 1) tienen como estándar un agujero cónico con una conicidad de 1:12 (sufijo K en su designación). Es preferible un agujero cónico ya que el cono permite un ajuste preciso del juego o la precarga durante el montaje. Los rodamientos llevan dos pestañas integrales en el aro interior y ninguna pestaña en el aro exterior. Para mejorar el flujo de lubricante, estos rodamientos se pueden suministrar por encargo con un orificio de lubricación en el aro exterior.

Rodamientos con un diseño básico

Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos de diseño básico están equipos como estándar con una jaula de PA66 centrada en los rodillos, sin refuerzo de fibra de vidrio, para diámetros de agujero de hasta 80 mm (sufijo TN en la designación), y con un refuerzo de fibra de vidrio para tamaños mayores (sufijo TN9 en la designación). Estos rodamientos son adecuados para la mayoría de las aplicaciones de precisión.

Rodamientos con un diseño para altas velocidades

La geometría interna y las jaulas de los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos con un diseño para altas velocidades han sido optimizadas para soportar mayores velocidades. Los rodamientos con un diseño para altas velocidades contienen menos rodillos que los rodamientos de diseño básico. Están equipados con una jaula asimétrica de PEEK reforzada con fibra de vidrio (sufijo TNHA en la designación) o con una jaula simétrica de PEEK reforzada con fibra de carbono (sufijo PHA en la designación). Ambas jaulas están centradas en el aro exterior, diseñadas para optimizar la efectividad del lubricante y evitar la escasez de lubricante cinemático a altas velocidades. Si comparamos las dos jaulas, la jaula PHA simétrica ofrece un mejor guiado y favorece unas mejores condiciones de lubricación para un rendimiento superior.
En comparación con los rodamientos con una jaula de PEEK reforzada con fibra de vidrio, los rodamientos con una jaula de PEEK reforzada con fibra de carbono admiten velocidades hasta un 30% superiores en aplicaciones lubricadas con grasa y hasta un 15% superiores en el caso de la lubricación con un sistema de aire y aceite.
Para aplicaciones tales como el extremo opuesto a la herramienta de un husillo motorizado, donde el requisito de alta velocidad supera al de alta rigidez, se pueden suministrar por encargo rodamientos equipados con jaulas con la mitad de rodillos.
SKF logo