Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

¿Acepta las cookies de SKF?

Ranura anular y orificios de lubricación

Para facilitar una lubricación eficiente, todos los rodamientos de la serie NNU 49 y los rodamientos de la serie NN 30 con diámetro del agujero d ≥ 140 mm incorporan una ranura anular y tres orificios de lubricación en el aro exterior (fig. 1, sufijo de designación W33).
Los rodamientos sin ranura anular ni orificios de lubricación se lubrican normalmente con la cantidad mínima requerida de grasa o con pequeñas cantidades medidas con precisión de aceite, o aire y aceite. En este caso, el lubricante se suministra a través de una boquilla situada a un lado del rodamiento (fig. 2, → tabla de productos).
Si los rodamientos de la serie NN 30 con un diámetro del agujero d ≤ 130 mm (tabla 1) requieren una ranura anular y orificios de lubricación, consulte su disponibilidad con SKF al principio de la fase de diseño.
SKF logo