Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos

Los rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos SKF de súper precisión se fabrican de forma estándar en las series NN 30 (fig. 1) y NNU 49 (fig. 2).
Ambas series están disponibles con agujero cilíndrico o cónico con una conicidad de 1:12 (sufijo K en la referencia). En máquinas herramienta, es preferible utilizar rodamientos de rodillos cilíndricos con agujero cónico a rodamientos con agujero cilíndrico, ya que su conicidad permite un ajuste más preciso del juego o la precarga durante el montaje.

Serie NN 30

Los rodamientos de la serie NN 30 ofrecen un equilibrio único entre capacidad de carga, rigidez y velocidad. Por ello suelen utilizarse en el extremo opuesto a la herramienta en los husillos de máquinas herramienta.
Los rodamientos de la serie NN 30 llevan tres pestañas integrales en el aro interior y ninguna pestaña en el aro exterior.

Serie NNU 49

Los rodamientos de la serie NNU 49, con una sección transversal extremadamente pequeña, ofrecen un mayor grado de rigidez que los rodamientos de la serie NN 30, pero una capacidad de carga algo menor.
Los rodamientos de la serie NN 49 llevan tres pestañas integrales en el aro exterior y ninguna pestaña en el aro interior.
SKF logo