Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Diseño y variantes

SKF fabrica rodamientos de una y de dos hileras de rodillos cilíndricos de súper precisión en tres diseños y series diferentes. Los rodamientos, que soportan el desplazamiento axial del eje respecto al soporte en ambos sentidos, son desarmables, es decir, el aro del rodamiento con la corona de rodillos se puede separar del otro aro. Esto simplifica el montaje y desmontaje, especialmente cuando las condiciones de carga exigen que los dos aros tengan un ajuste de interferencia.
SKF logo