Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Consideraciones de diseño

Ajuste para el juego o la precarga

Al montar un rodamiento de rodillos cilíndricos con agujero cónico, el juego radial interno o la precarga vienen determinados por la distancia de calado del aro interior del rodamiento sobre su asiento cónico. Cuanto más se haya calado el aro sobre su asiento, más se expandirá y habrá menos juego radial interno, hasta que finalmente exista una precarga radial en el rodamiento. Para obtener de forma rápida y precisa el juego o la precarga especificados al montar un rodamiento, SKF recomienda el uso de calibres. Los calibres son especialmente útiles al montar dos o tres rodamientos, ya que no se requiere medir ni calcular la distancia de calado axial para cada rodamiento (→ Montaje).
Si no es fundamental obtener un juego radial interno o una precarga exactos, o si no se dispone de calibres SKF, es posible determinar la distancia de calado axial requerida. Para ello, posicione el rodamiento montado en un punto de referencia sobre el eje y mida el juego radial interno con ayuda de un reloj comparador situado sobre la superficie externa del aro exterior (→ Montaje de rodamientos con agujero cónico midiendo el juego radial antes del montaje).
Con el juego radial interno medido utilizando uno de los dos métodos anteriores se puede obtener la distancia de calado axial mediante

Obtain the axial drive-up distance

Si el rodamiento se va a montar contra un anillo distanciador (fig. 1), se deberá ajustar la anchura del anillo distanciador para obtener el valor Ba.
Si no existe un resalte fijo y se utiliza una tuerca roscada para calar el conjunto del aro interior sobre su asiento cónico, el ángulo en el cual se debe girar la tuerca se puede calcular con la fórmula

Caluculate the angle through the nut should be turned

donde


Ba
=
calado axial [mm]
α
=
ángulo de apriete de la tuerca requerido [°]
c
=
juego radial interno medido en el punto de referencia
e
=
un factor que depende de la relación del diámetro del eje hueco y la serie del rodamiento (fig.2 y table 1)
p
=
paso de la rosca de la tuerca [mm]
Para los procedimientos de montaje de los rodamientos de rodillos cilíndricos de súper precisión, consulte Montaje.
Ejemplo de cálculo
Determine el calado axial para un rodamiento de dos hileras de rodillos cilíndricos montado sobre un eje hueco. Datos introducidos:
  • rodamiento NN 3040 K/SPW33
  • juego radial interno residual medido = 10 μm
  • precarga requerida = 2 μm
  • diámetro medio del asiento del rodamiento dom = 203 mm
  • diámetro interno del eje hueco di = 140 mm
En la tabla 1 e = 18 para di/dom = 140/203 = 0,69
Con c = 10 + 2 = 12 μm

Determine the axial drive-up for a double row cylindrical roller bearing

Espacio libre a ambos lados del rodamiento

A fin de garantizar que los rodamientos de las series N 10 y NN 30 con jaula polimérica (sufijo TN, TN9, TNHA o PHA en la designación) puedan soportar desplazamientos axiales del eje respecto al soporte, se deberá dejar un espacio libre a ambos lados del rodamiento (fig. 3). Esto evita los daños que podrían producirse si la jaula entrase en contacto con un componente adyacente. La anchura mínima de este espacio libre debe ser

Ca = 1,3 s

donde
Ca
=
anchura mínima del espacio libre [mm]
s
=
desplazamiento axial permisible de un aro del rodamiento con respecto al otro desde la posición normal [mm] (→ tablas de productos: single row bearings y double row bearings).

SKF logo