Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF de súper precisión se caracterizan por su:
  • capacidad para soportar altas velocidades
  • alta capacidad de carga radial
  • alta rigidez
  • baja fricción
  • sección transversal pequeña
Estos rodamientos son especialmente adecuados para los husillos de máquinas herramienta en los que la disposición de los rodamientos debe soportar elevadas cargas radiales y altas velocidades, proporcionando al mismo tiempo un alto grado de rigidez.
Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos SKF de súper precisión ofrecen una mayor capacidad de velocidad que los rodamientos de dos hileras, mientras que los rodamientos de dos hileras son más adecuados para mayores cargas.
SKF logo