Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Montaje

Para conseguir el juego radial interno requerido, los aros de los rodamiento individuales se emparejan en la fábrica, se marcan con el mismo número de identificación y se embalan juntos normalmente en una misma caja. Asegúrese de que el número de ambos aros coincida antes del montaje. Cualquier desajuste podría perjudicar el juego radial interno y las características de rendimiento del conjunto final.
Al montar rodamientos de rodillos cilíndricos de súper precisión con agujero cónico, la precarga o el juego radial interno se deben ajustar de forma precisa. Para ello, es necesario calar el aro interior sobre su asiento cónico en el eje (fig. 1). La consiguiente expansión del aro interior determina el juego interno o la precarga del rodamiento montado. Para un montaje adecuado, es necesario medir con precisión el diámetro inscrito o circunscrito de la corona de rodillos (diámetro por encima o por debajo de los rodillos). Los calibres para medición de juego interno SKF de las series GB 30 y GB 10 (fig. 2) o GB 49 (fig. 3) permiten una medición sencilla y precisa. Para más información sobre los calibres para medición de juego interno, consulte Calibres.
A continuación se describe el montaje de un rodamiento de rodillos cilíndricos de la serie NN 30 K con el uso de un calibre de la serie GB 30. Se puede aplicar el mismo procedimiento al montar rodamientos de rodillos cilíndricos de la serie NNU 10 K con un calibre de la serie GB 10 o GB 30. Se puede emplear un procedimiento similar al montar rodamientos de rodillos cilíndricos de la serie NNU 49 K con un calibre de la serie GB 49.
Si el montaje se va a realizar sin la ayuda de un calibre para medición de juego interno, asegúrese de que las lecturas son lo suficientemente precisas para los requisitos de la aplicación.
SKF logo