Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Montaje y desmontaje utilizando el método de inyección de aceite

A menudo, particularmente cuando se trata de rodamientos de gran tamaño, es necesario tomar medidas durante la fase de diseño para facilitar el montaje y desmontaje de los rodamientos, o incluso para hacerlo posible.
Para los rodamientos de rodillos cilíndricos de súper precisión con un diámetro de agujero d > 80 mm, SKF recomienda utilizar el método de inyección de aceite. Con el método de inyección de aceite se introduce aceite a alta presión a través de unos conductos y ranuras de distribución entre el rodamiento y su asiento para formar una película de aceite (fig. 1). Esta película de aceite separa las superficies en contacto y reduce considerablemente la fricción entre ellas, además de eliminar prácticamente el riesgo de dañar el rodamiento o el eje del husillo. Este método se suele utilizar al montar o desmontar rodamientos directamente sobre asientos de ejes cónicos. En el caso de los rodamientos con agujero cilíndrico, el método de inyección de aceite sólo se puede utilizar para el desmontaje.
Para aplicar el método de inyección de aceite, el husillo debe estar equipado con conductos y ranuras (Provisiones para el montaje y desmontaje).
SKF logo